プリント基板用端子台 - MK3DS 1,5/ 3-5,08-BC GY - 1747672

画像準備中

プリント基板用端子台、 定格電流: 15 A、 ピッチ: 5.08 mm、 極数: 3、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1747672
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356298629
1個あたりの重量(梱包を含まない) 13.118 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見