プリント基板用コネクタ - FKC 2,5/ 6-ST-5,08 BD:R1-R6 - 1747054

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 極数: 6、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1747054
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356294102
1個あたりの重量(梱包を含まない) 10.530 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見