プリント基板用コネクタ - MC 1,5/ 4-STZ-3,5 - 1746929

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 極数: 4、 ピッチ: 3.5 mm、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • 引抜き補助具ですばやく操作でき接触点の張力を緩和
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1746929
梱包 1

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見