プリント基板用コネクタ - MC 1,5/10-GFL-3,5 THTPANZ71729 - 1746709

画像準備中

プリント基板用ソケット、 極数: 10、 ピッチ: 3.5 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.4 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1746709
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356290982
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.488 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見