プリント基板用コネクタ - FMC 1,5/10-ST-3,5 GY AU - 1746673

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 8 A、 極数: 10、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 灰、 コンタクト表面: 金

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • 一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1746673
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356292320
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.414 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見