プリント基板用コネクタ - MCV 1,5/ 5-G-3,5-RN AU GY - 1746521

図は10極仕様

プリント基板用ソケット、 定格電流: 8 A、 極数: 5、 ピッチ: 3.5 mm、 色: 灰、 コンタクト表面: 金、 取付け方法: フローはんだ付け

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • ロック機構で突発的な切断を防止
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1746521
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356291415
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.224 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見