ピンヘッダー - PST 1,3/ 3-5,0 RD - 1746220

図は6ピンの場合

ソケット、 定格電流: 12 A、 極数: 3、 ピッチ: 5 mm、 色: 赤、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: THRハンダ接続、 最大電流は使用するプラグによって異なります。小さい方の電流値がプラグとピンコネクタに適用されます。このピンコネクタは強力な耐熱プラスチック製なのでリフロープロセスに適しています。

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • ウェーブおよびリフローはんだ付け工程に最適
  • COMBICONのピンヘッダー用コネクタに最適なピン形状
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1746220
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356290128
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.610 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見