プラグ - GIC 2,5 HCV/11-ST-7,62 - 1745713

図は5極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 16 A、 極数: 11、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • 逆プラグ仕様コネクタを使用して感電防止構造の機器出力や電線中継接続が可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1745713
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 503 (C-1-2013)
GTIN 4046356309868
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85366990
生産国 SK (スロバキア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見