プリント基板用端子台 - SMKDS 2,5/10-5,08 H1L - 1745425

図は3極仕様

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • 傾斜型のためプリント基板上に隣接して複数配列しても配線が可能
  • クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造
  • 側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1745425
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356307932
1個あたりの重量(梱包を含まない) 23.713 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見