プリント基板用端子台 - ZFKDSA 10-10,00- 3 BKBDWH3-1SO - 1744222

図は1極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 76 A、 定格電圧: 400 V、 ピッチ: 10 mm、 極数: 3、 接続方式: スプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 長期的に安定性のある接触力
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • 独立したブリッジシャフトで複数の極をジャンパに簡単に接続
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1744222
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356332248
1個あたりの重量(梱包を含まない) 33.000 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見