プリント基板用コネクタ - MCVU 1,5/ 4-GFD-3,81 GYAU - 1744015

画像準備中

ダイレクトプラグイン式端子台、 定格電流: 8 A、 極数: 4、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 灰、 コンタクト表面: 金

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
  • 両側の固定フランジで筐体または取付けプレートにねじ留め
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1744015
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356304320
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.500 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見