プリント基板用コネクタ - MVSTBU 2,5/18-GB-5,08GYNZ215E - 1742512

図は10極仕様

ダイレクトプラグイン式端子台、 定格電流: 12 A、 極数: 18、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 灰、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: 直付け用

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 取付けフランジ付きダイレクトプラグイン端子台を取付けプレートまたはユニットのハウジングにねじ接続
  • MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 2本の電線を接続可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1742512
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
GTIN 4046356302708
1個あたりの重量(梱包を含まない) 36.010 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見