Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
図は2極仕様
プリント基板用端子台、 定格電流: 17.5 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 ピッチ: 7.62 mm、 極数: 3、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒、 はんだピン [P]: 3.5 mm
価格:
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"