プリント基板用コネクタ - DFK-MC 1,5/ 6-GF-3,81 BK - 1741212

図は10極仕様

プリント基板用ソケット、 定格電流: 8 A、 極数: 6、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: はんだ/タブ端子接続、 色: 黒、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 確実なはんだ付けか標準的なタブ端子接続かを選択可能
  • デバイス内部でケーブル接続しパネル貫通位置を柔軟に指定
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1741212
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356292191
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.762 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見