プリント基板用コネクタ - MSTBA 2,5/ 5-G BK AU - 1740440

図はMSTBA 2,5/5-G-5,08 AU仕様

プリント基板用ソケット、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 極数: 5、 ピッチ: 5 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: 金、 取付け方法: フローはんだ付け、 はんだピン [P]: 3.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • プリント基板方向に挿入
  • 横壁ありでプラグ接続に最適な安定性
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1740440
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918889937
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.216 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見