ピンヘッダー - PST 1,0/24-3,5 OG - 1740420

図は6ピンの場合

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • ウェーブおよびリフローはんだ付け工程に最適
  • COMBICONのピンヘッダー用コネクタに最適なピン形状
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1740420
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356288118
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.653 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見