プリント基板用端子台 - FK-MPT 0,5/ 7-3,5 GY - 1740187

図は10極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 4 A、 ピッチ: 3.5 mm、 極数: 7、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 色: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • 簡単に渡り配線可能 - BUSアプリケーションに理想的
  • スペースが最優先されるアプリケーションに適した省スペース部品
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1740187
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356289900
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.380 g
関税 85369010
生産国 IN (インド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見