プリント基板用コネクタ - MSTBOA 2,5/ 6-GL-5,08 RNSO AU - 1739156

画像準備中

プリント基板用ソケット、 定格電流: 8 A、 定格接続サイズ: 2.5 mm²、 極数: 6、 ピッチ: 5.08 mm、 色: 緑、 コンタクト表面: 金、 取付け方法: フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.2 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • 金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1739156
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356290449
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.190 g
関税 85366930
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見