プリント基板用コネクタ - MSTB 2,5/ 9-ST BD:11-19 - 1738928

図は緑の10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 12 A、 極数: 9、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1738928
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918214166
1個あたりの重量(梱包を含まない) 14.614 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見