プリント基板用端子台 - MK3DS 1/ 8-3,81 BK - 1738610

画像準備中

プリント基板用端子台、 定格電流: 8 A、 ピッチ: 3.81 mm、 極数: 8、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1738610
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356284295
1個あたりの重量(梱包を含まない) 16.498 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見