プリント基板用端子台 - MKDSN 2,5/ 9 PA(1-4,6-9) - 1738607

図は2極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm²、 電位の数: 9、 列の数: 1、 列ごとの極数: 9、 製品ラインアップ: MKDSN 2,5、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • それぞれの電線サイズに対応するコンパクトデザイン
  • クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造
  • 側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1738607
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356284608
1個あたりの重量(梱包を含まない) 12.007 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見