プリント基板用端子台 - ZFK3DSA 1,5-5,08-14 BD1-14/A/B - 1738157

図は10極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm²、 電位の数: 42、 列の数: 3、 列ごとの極数: 14、 製品ラインアップ: ZFK3DS(A) 1,5、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: スプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.4 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • 長期的に安定性のある接触力
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • 複数段への電線接続で高密度配線を実現
  • 側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1738157
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356283274
1個あたりの重量(梱包を含まない) 63.976 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見