ピンヘッダー - PST 1,0/ 6-H-3,5 - 1737051

図は10極仕様

ソケット、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 250 V、 極数: 6、 ピッチ: 3.5 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: THRハンダ接続、 最大電流は使用するプラグによって異なります。小さい方の電流値がプラグとピンコネクタに適用されます。このピンコネクタは強力な耐熱プラスチック製なのでリフロープロセスに適しています。

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • ウェーブおよびリフローはんだ付け工程に最適
  • COMBICONのピンヘッダー用コネクタに最適なピン形状
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1737051
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 433 (C-1-2013)
GTIN 4046356183468
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.680 g
関税 85366990
生産国 SK (スロバキア)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見