プリント基板用コネクタ - PC 16/ 4-ST-10,16 BK 2CP BDNZ - 1736528

図は5極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 16 mm²、 色: 黒、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: 銀、 コンタクトの種類: メスコネクタ、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: PC 16/..-ST、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 Stecksystem: POWER COMBICON 16、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
  • クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1736528
梱包 25 STK
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356181440
1個あたりの重量(梱包を含まない) 35.723 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見