プリント基板用端子台 - SPT 16/ 9-H-10,0-ZB - 1735859

図は5ピンの場合

プリント基板用端子台、 定格電流: 76 A、 定格電圧: 1000 V、 ピッチ: 10 mm、 極数: 9、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 色: 緑

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • コンパクトなジグザグピン配置により制限なしの600 V UL認証
  • 一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1735859
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 467 (C-1-2013)
GTIN 4046356179492
1個あたりの重量(梱包を含まない) 66.080 g
関税 85369010
生産国 BG (ブルガリア)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見