プリント基板用コネクタ - CCDN 2,5/13-G1 P26 THR - 1734384

図はコンタクト20点を接続する10極仕様

プリント基板用ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm²、 色: 黒、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: オスコネクタ、 電位の数: 26、 列の数: 2、 列ごとの極数: 13、 接続数: 26、 製品ラインアップ: CCDN 2,5/..-G1-THR、 ピッチ: 5 mm、 取付け方法: THRハンダ接続、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 Stecksystem: CLASSIC COMBICON、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • 複数段への電線接続で高密度配線を実現
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1734384
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 306 (C-1-2013)
GTIN 4046356177252
1個あたりの重量(梱包を含まない) 16.630 g
関税 85366930
生産国 SK (スロバキア)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見