プリント基板用コネクタ - ZEC 1,0/10-ST-3,5C1R1,10YE NZ8 - 1734122

図は10極仕様

プリント基板用ダイレクトプラグ、 定格電流: 8 A、 極数: 10、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: スプリング接続式、 色: 黄、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: ダイレクトプラグイン方式

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 長期的に安定性のある接触力
  • 1部品で低コストのダイレクトプラグ式接続
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • プリント基板方向に挿入
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1734122
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356167918
1個あたりの重量(梱包を含まない) 11.144 g
関税 85366930
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見