プリント基板用端子台 - ZFK3DS-ZFKKDS 1,5/ 6-5,08 SET - 1734119

画像準備中

プリント基板用端子台、 ピッチ: 5.08 mm、 極数: 6、 接続方式: スプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 色: 多色

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1734119
梱包 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356168281
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.841 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見