プリント基板用コネクタ - IPC 16/ 7-G-10,16 GY - 1733903

図は5極仕様

プリント基板用ソケット、 定格電流: 76 A、 極数: 7、 ピッチ: 10.16 mm、 色: 灰、 コンタクト表面: 銀、 取付け方法: フローはんだ付け

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • 逆プラグ式ソケットを使用すると感電防止構造の機器出力や基板対基板接続が可能
  • ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1733903
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356169028
1個あたりの重量(梱包を含まない) 24.827 g
関税 85366930
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見