プリント基板用コネクタ - FKCT 2,5/ 9-STF BD:1-9 - 1732739

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 12 A、 極数: 9、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • セーフティ要件がさらに厳しく防爆エリアに対応するEx e保護を満たす、IEC 60079-7に準拠
  • MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
  • ロック機構で突発的な切断を防止
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1732739
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356160841
1個あたりの重量(梱包を含まない) 16.532 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見