プリント基板用端子台 - SPT 2,5/ 8-H-5,0-EX - 1732441

プリント基板用端子台、 定格電流: 23 A、 定格接続サイズ: 2.5 mm²、 ピッチ: 5 mm、 極数: 8、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なダブルピン配置、 はんだピン [P]: 2.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • 一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
  • セーフティ要件がさらに厳しく防爆エリアに対応するEx eb保護を満たす、IEC 60079-7に準拠
  • 2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1732441
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 163 (C-1-2013)
GTIN 4046356282987
1個あたりの重量(梱包を含まない) 10.159 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見