プリント基板用端子台 - MKDSN 1,5/ 2 BD:+,- - 1732296

画像準備中

プリント基板用端子台、 ピッチ: 5 mm、 極数: 2、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1732296
梱包 50 STK
GTIN 4017918258849
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.578 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見