プリント基板用コネクタ - ICC 2,5/ 4-STZ-5,08 BK W/O RN - 1731426

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 12 A、 極数: 4、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: 圧着接続、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 端子を圧着した大量のケーブルを低コストで接続
  • 引抜き補助具ですばやく操作でき接触点の張力を緩和
  • 逆プラグ仕様コネクタを使用して感電防止構造の機器出力や電線中継接続が可能
  • MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1731426
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356158374
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.874 g
関税 85472000
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見