プリント基板用コネクタ - QC 0,5/ 2-ST-3,81 LC RD/BK - 1731235

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 200 V、 極数: 2、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: 圧接接続、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 電線を先端処理せずに接続でき大幅に時間を短縮
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1731235
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356155557
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.102 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見