プリント基板用コネクタ - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08THTABGYAU R - 1731125

図は8極仕様

プリント基板用ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm²、 色: 灰、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: 金、 コンタクトの種類: オスコネクタ、 列の数: 1、 列ごとの極数: 3、 製品ラインアップ: MSTBA 2,5/..-G-THT、 ピッチ: 5.08 mm、 取付け方法: THR/フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.9 mm、 プラグインシステム: CLASSIC COMBICON、 はんだピン方向: 規格、 ロッキング: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 32 mm幅のテープ、 ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • プリント基板方向に挿入
  • 横壁ありでプラグ接続に最適な安定性
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1731125
梱包 330 STK
最低注文数 330 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356158275
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.890 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見