Leiterplattenklemme - PTSA 0,5/1,5-8 MIX NZ355 - 1731073

画像準備中

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: mehrfarbig

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1731073
梱包 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356156882
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.116 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見