プリント基板用コネクタ - PC 16/ 3-ST-10,16 BD:U-WQ - 1730113

図は5極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 定格接続サイズ: 16 mm²、 極数: 3、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: 銀

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
  • クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1730113
梱包 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356150163
1個あたりの重量(梱包を含まない) 26.602 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見