プリント基板用コネクタ - SPC 5/ 4-ST-7,62 BUGY CP BD4-1 - 1729690

図は5極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 41 A、 極数: 4、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 青-灰、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
  • 狭いスペースでの設置にも最適:ドライバ操作と電線挿入が同一方向
  • 最小の寸法で600 V UL認証
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1729690
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356149891
1個あたりの重量(梱包を含まない) 17.983 g
関税 85366990
生産国 IN (インド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見