プリント基板用コネクタ - FKCS 2,5/12-ST-5,08 BUGYBD1-12 - 1729661

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm²、 極数: 12、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 青-灰、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1729661
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356149945
1個あたりの重量(梱包を含まない) 19.291 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見