プリント基板用コネクタ - SMC 1,5/ 3-GF-3,81 BK - 1729289

図は10極仕様

プリント基板用ソケット、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm²、 極数: 3、 ピッチ: 3.81 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.6 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
  • 傾斜型のためプリント基板上に隣接して複数配列しても配線が可能
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1729289
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356147699
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.762 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見