プリント基板用端子台 - FRONT 4-H-6,35-10 BK - 1729108

図は5極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 32 A、 定格電圧: 320 V、 ピッチ: 6.35 mm、 極数: 10、 接続方式: 前面ねじ接続方式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • 一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1729108
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356165976
1個あたりの重量(梱包を含まない) 80.780 g
関税 85369010
生産国 BG (ブルガリア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見