プリント基板用端子台 - MKDSP 25/ 5-15,00 BD:NZ - 1728714

図は5極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 125 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 定格接続サイズ: 35 mm²、 ピッチ: 15 mm、 極数: 3、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的な2 x 2のピン配置、 はんだピン [P]: 4.5 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1728714
梱包 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356145312
1個あたりの重量(梱包を含まない) 108.292 g
関税 85369010
生産国 SK (スロバキア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見