ヒューズソケット - SI-H-FKS 30 - 1727528

プリント回路用ヒューズキャリア、最大30 Aの5 mm幅自動車用平型ヒューズに対応

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 最大定格電圧32 Vの平型ヒューズ用ヒューズホルダ

基本情報

詳細情報 1727528
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 165 (C-1-2013)
GTIN 4017918025700
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.000 g
関税 85369095
生産国 MX (メキシコ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見