プリント基板用端子台 - MKDS 1/10-3,81 SMD BK - 1727308

プリント基板用端子台、 ピッチ: 3.81 mm、 極数: 10、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1727308
梱包 11 STK
最低注文数 11 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 82 (C-1-2013)
GTIN 4017918025670
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.440 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見