プリント基板用端子台 - MKDS 5/ 8-9,5 BG Z1L BD:NZ1160 - 1726651

図は2極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 32 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 定格接続サイズ: 4 mm²、 電位の数: 8、 列の数: 1、 列ごとの極数: 8、 製品ラインアップ: MKDS 5、 ピッチ: 9.52 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 灰、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 5 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1726651
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356132510
1個あたりの重量(梱包を含まない) 23.129 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見