プリント基板用端子台 - MKDS 5 HV/ 2-ZB-6,35 - 1724569

図は5ピンの場合

プリント基板用端子台、 ピッチ: 6.35 mm、 極数: 2、 色: 緑、 ピン配列: ジグザグのピン配置W、 はんだピン [P]: 5 mm

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1724569
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 317 (CC-2009)
GTIN 4046356127530
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.367 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見