プリント基板用端子台 - SMKDS 5/ 2-9,5 A0 - 1724385

画像準備中

プリント基板用端子台、 製品ラインアップ: SMKDS 5、 ピッチ: 9.52 mm、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 5 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1724385
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918242312
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.100 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見