パネル貫通型ソケット - FK-MPT 0,5/ 7-ICVA-3,5 GN - 1724158

図は10極仕様

プリント基板用ソケット、 定格電流: 3 A、 極数: 7、 ピッチ: 3.5 mm、 色: 緑、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: THRハンダ接続

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • ウェーブおよびリフローはんだ付け工程に最適
  • ソケットの配列で誤接続防止
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
  • プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1724158
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356123952
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.290 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見