プリント基板用端子台 - MK3DS 3/18-52-5,08 GY38 LPNZ01 - 1723357

画像準備中

プリント基板用端子台、 列ごとの極数: 18、 製品ラインアップ: MK3DS 3、 ピッチ: 5.08 mm、 色: 灰、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 5 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1723357
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918229443
1個あたりの重量(梱包を含まない) 141.780 g
関税 85369010
生産国 CN (中国)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見