ピンヘッダー - PST 1,0/ 5-3,5 R56 - 1720259

図は、テープ・オン・リール梱包で8極仕様

ソケット、 定格接続サイズ: 0.5 mm²、 色: 黒、 定格電流: 8 A (使用するプラグによる)、 定格電圧(III/2): 250 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: オスコネクタ、 電位の数: 5、 列の数: 1、 列ごとの極数: 5、 接続数: 5、 製品ラインアップ: PST 1,0/..-V、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: THRハンダ接続、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.8 mm、 Stecksystem: COMBICON COMPACT PST 1、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 56 mm幅のテープ、 最大電流は使用するプラグによって異なります。小さい方の電流値がプラグとピンコネクタに適用されます。このピンコネクタは強力な耐熱プラスチック製なのでリフロープロセスに適しています。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • ウェーブおよびリフローはんだ付け工程に最適
  • COMBICONのピンヘッダー用コネクタに最適なピン形状
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1720259
梱包 250 STK
最低注文数 250 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 433 (C-1-2013)
GTIN 4046356115667
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.814 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見